Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid
 20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid

    20.6 mm Element płaski Duropal MFP Hybrid

    Element płaski o wysokiej obciążalności i izotropowej wytrzymałości na zginanie, z MFP Hybrid, obustronnie oklejony Duropal HPL. Innowacyjna kombinacja materiału drewnianego zapewnia najwyższą stabilność przy optymalnej powierzchni.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Do produkcji mebli i wyposażenia wnętrz o wysokiej jakości, idealny do systemów sklepowych i regałów, a także do mebli biurowych i do obiektów. Ze względu na niezależną od kierunku wytrzymałość na zginanie oraz odporną powłokę Duropal HPL może być stosowany uniwersalnie. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; elementy nośne o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania