Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****
 20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****

    20.6 mm Element płaski Duropal P2 F****

    Element płaski, wykonany z płyty wiórowej typu P2 zgodnie z EN 312, obustronnie oklejony Duropal HPL. Ze względu na zminimalizowaną zawartość formaldehydu bez problemu spełnia wymagania normy EPF i CARB2-Standards.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Elementy o zredukowanej ilość środków szkodliwych do urządzania wnętrz i mebli w strefie prywatnej i w obiektach, przykładowo w hotelach, szkołach i przedszkolach, biurach i budynkach administracyjnych, zwłaszcza gdy wymagane są materiały o bardzo niewielkiej emisji formaldehydu i najlepszej jakości powierzchni. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: F****; E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania