Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex
 20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex

    20.6 mm Element płaski Duropal Pyroex

    Trudnozapalny element płaski wykonany z płyty wiórowej o podwyzszonej odporności na działanie ognia, obustronnie oklejony Duropal HPL Pyroex.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Wszędzie tam, gdzie przy dekoracyjnym urządzaniu wnętrz obok własności ognioodpornych stawiane są wysokie wymagania jakościowe i odpornościowe. Do okładania ścian, zabudowy i mebli w obiektach przemysłowych, handlowych i administracyjnych, obiektach rekreacyjnych i konferencyjnych, takich jak szkoły, hale sportowe i widowiskowe, kina, dyskoteki, hotele, szpitale i zakłady opiekuńcze. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; trudno zapalne Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: trudno zapalne; C-s3,d0 (EN 13501-1); C-s2,d0 Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 4100 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-Pyroex-P2-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania