Opublikuj swoje produkty
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 12 mm

    Laminant kompaktowy z jednostronnym motywem nadruku cyfrowego, w jakości standard w oparciu o normę EN 438-4:CGS. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i białą stroną tylną.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Indywidualne elementy meblowe i zabudowy, spełniające wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości i łatwości czyszczenia oraz odporności na wilgotność materiału. Ponadto także w przypadku, gdy wykonywane są niewielkie przekroje materiału lub otwarte krawędzie, np. w gastronomii, budowie stoisk i obszarach mających styczność z żywnością, w gabinetach lekarskich i klinikach, w obszarach spa i sanitarnych. Materiał nie jest przeznaczony do stosowania w obszarach zewnętrznych. Właściwości produktu: Individual; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-12-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania