Opublikuj swoje produkty
 12 mm Duropal flameprotect compact
 12 mm Duropal flameprotect compact
 12 mm Duropal flameprotect compact
 12 mm Duropal flameprotect compact
 12 mm Duropal flameprotect compact
 12 mm Duropal flameprotect compact

    12 mm Duropal flameprotect compact

    Niepalna płyta do zastosowań ochrony przeciwpożarowej, zgodnie w oparciu o normę EN 438-4. Jednorodny biały rdzeń płyty zbudowany jest ze składników mineralnych i pokryty dwustronnie dekoracyjną powierzchnią melaminową.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Do uniwersalnego stosowania w prewencyjnej ochronie przeciwpożarowej w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego. W szczególności tam, gdzie wymagane jest stosowanie niepalnych materiałów oraz stawiane są wysokie wymagania w odniesieniu do designu i łatwości czyszczenia. Materiał może być stosowany w dekoracyjnym wykańczaniu wnętrz jako meble, wyposażenie i pokrycia ścienne w korytarzach i klatkach schodowych (drogi ewakuacyjne) w budynkach standardowych, lecz także w budynkach specjalnych o podwyższonych wymaganiach, np. w wieżowcach, większych biurowcach, szpitalach, placówkach opieki, szkołach, przedszkolach, hotelach, domach handlowych. Nie zaleca się stosowania w obszarach wilgotnych i zewnętrznych. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością; niepalne; odporność na uderzenia Reakcja na ogień: niepalne; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-flameprotect-compact-12-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania