Opublikuj swoje produkty
Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Opis
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClassicBoard-P2-30-mm
    • Rodzina produktuPłyty wiórowe
    • Grupa produktuPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-06
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania