Opublikuj swoje produkty
Wood based panel 38 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 38 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Opis
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyClassicBoard-P3-38-mm
  • Rodzina produktuPłyty wiórowe
  • Grupa produktuPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-10-06
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC003058
  • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania