Opublikuj swoje produkty
Particleboard with real aluminium surface 19 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 19 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Particleboard with real aluminium surface 19 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    Opis
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDecoBoard-Echtmetall-P2-19-mm
    • Rodzina produktureal metal surface Melamine faced boards
    • Grupa produktuDecoBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-07-24
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania