Opublikuj swoje produkty
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus

    Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus

    Medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    Opis
    • Areas of application: Fronts, carcasses, tabletops, shop fitting and interior design with high demands on edge quality: can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDecoBoard-MDF-plus-16-mm
    • Rodzina produktuMelamine faced boards
    • Grupa produktuDecoBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Materiał dodatkowyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania