Opublikuj swoje produkty
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2
Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2

    Melamine faced chipboard (MFC) 32 mm: DecoBoard P2

    Urea resin bonded particleboard with decorative melamine facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    Opis
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDecoBoard-P2-32-mm
    • Rodzina produktuMelamine faced boards
    • Grupa produktuDecoBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania