Opublikuj swoje produkty
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Opis
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Rodzina produktuMelamine faced boards
  • Grupa produktuDecoBoard
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2026-07-24
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPapier laminowany
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • Kod ETIMEC003058
  • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
  • OmniClass Number23-15 15 19
  • OmniClass TitleWall Coverings

Dostępny w krajach:

Europa Azja Oceania