Opublikuj swoje produkty
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, biały rdzeń 10 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform white-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Dla niecodziennych koncepcji meblowych i wnętrz, również w obszarach wilgotnych i mokrych, w szczególności gdy wymagane są małe przekroje materiałów przy najwyższej estetyce, funkcjonalności i żywotności. W sektorze mieszkalnym i użytkowym, jak również w budowie stoisk wystawienniczych oraz elementach infrastruktury wypoczynkowej i spa, np. w obszarach magazynowych, regałach, elementach sanitarnych, powierzchniach stołów i stanowisk roboczych. Materiał umożliwia wykonywanie grawerowania dla uzyskania efektu 3D.

      Właściwości produktu: łatwa opieka; anti-fingerprint; przeznaczone do kontaktu z żywnością; wysoka odporność na zadrapania; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia

      Certyfikowano przez PEFC™: tak

      RAL UZ 76 – Blue Angel: tak

      Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

      Klasa emisji formaldehydu: E1

      Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-9

      Format: 4100 mm x 1300 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Compact-XTreme-plus-white-core-10-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Paneling
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania