Opublikuj swoje produkty
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex
 28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex

    28.6 mm Element płaski Duropal Birch Multiplex

    Brzozowa płyta fornirowa, klejona w sposób odporny na wilgoć, obustronnie oklejona Duropal HPL. Ten element płaski gwarantuje doskonałą stabilność formy i jakość materiału..
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Wysokiej jakości meble i zabudowy, którym stawia się wysokie wymagania estetyczne: do wyposażenia sklepów, w bibliotekach, aptekach, a także w całym sektorze mebli biurowych. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; elementy nośne o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-birch-multiplex-28_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)28.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania