Opublikuj swoje produkty
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny
 17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny

    17.6 mm Element płaski Duropal MDF czarny

    Element płaski wykonany z płyty pilśniowej o budowie homogenicznej (MDF) zabarwionej na czarno oklejony obustronnie Duropal HPL.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Meble i elementy wyposażeniowe z dekoracyjnymi rozwiązaniami krawędzi otwartych i o wysokiej jakości powierzchni, np. fronty, płyty stołowe, ścianki działowe i okładziny. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-MDF-black-17_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-07
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)17.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania