Opublikuj swoje produkty
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2
 23.6 mm Element płaski Duropal P2

    23.6 mm Element płaski Duropal P2

    Płyta wykonana z płyty wiórowej typu P2, zgodna z EN 312, oklejona obustronnie Duropal HPL.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Do wykończenia mebli i wnętrz wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania w odniesieniu do jakości i wytrzymałości: np. do mebli kuchennych, w sklepach i przy budowie ścianek działowych, do wykończenia wnętrz banków, biur, szkół, klinik, laboratoriów, budynków publicznych, statków i samochodów. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-P2-23_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)23.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania