Opublikuj swoje produkty
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3
 20.6 mm Element płaski Duropal P3

    20.6 mm Element płaski Duropal P3

    Element płaski wykonany z płyty wiórowej niepęczniejącej typu P3, oklejony obustronnie Duropal HPL.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: Idealny do powierzchni, które przy wyposażaniu wnętrz i tworzeniu mebli wymagają szczególnej odporności na wilgoć: meble kuchenne i łazienkowe, elementy do stref sanitarnych, do sklepów, obiektów, klinik i laboratoriów, a także na stanowiska pracy, np. do przetwarzania i obróbki produktów spożywczych. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-P3-20_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)20.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania