Opublikuj swoje produkty
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy
 16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy

    16.6 mm Element płaski Duropal Fornir topolowy

    Płyta fornirowa topolowa, klejona w sposób odporny na wilgoć, obustronnie oklejona Duropal HPL. Do najwyższych wymagań w zakresie odporności na wilgoć i stabilności przy niewielkim ciężarze właściwym.
    Opis
    • Typ produktu CE: HPL panel kompozytowy Przewidywane zastosowanie: HPL panel kompozytowy do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) Obszary zastosowania: W strefach wilgotnych, przy urządzaniu wnętrz sklepów i obiektów ogólnych, do mebli łazienkowych, do wyposażania wnętrz statków, pojazdów i do systemów targowych i wystawowych (ze względu na relatywnie nieznaczny ciężar właściwy). Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: EN 13894-1 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-Element-poplar-veneer-16_6-mm
    • Rodzina produktuFlat bonded elements
    • Grupa produktuDuropal Elements
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16.6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania