Opublikuj swoje produkty
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń
 8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń

    8 mm Duropal HPL Compact, szary rdzeń

    Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy w jakości standard zgodnie z normą EN 438-9:BCS. Z jednorodnym szarym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Dla niecodziennych koncepcji meblowych i wnętrz, również w obszarach wilgotnych i mokrych, w szczególności gdy wymagane są małe przekroje materiałów przy najwyższej estetyce, funkcjonalności i żywotności. W sektorze mieszkalnym i użytkowym, jak również w budowie stoisk wystawienniczych oraz elementach infrastruktury wypoczynkowej i spa, np. w obszarach magazynowych, regałach, elementach sanitarnych, powierzchniach stołów i stanowisk roboczych. Materiał umożliwia wykonywanie grawerowania dla uzyskania efektu 3D. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia; niska emisja formaldehydu Certyfikowano przez PEFC: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-9 Format: 4100 mm x 1300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-grey-core-8-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-14
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania