Opublikuj swoje produkty
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, czarny rdzeń 5 mm

    Laminant kompaktowy z jednostronnym motywem nadruku cyfrowego, w jakości standard w oparciu o normę EN 438-4:CGS. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i białą stroną tylną.
    Opis
    • Obszary zastosowania: Indywidualne elementy meblowe i zabudowy, spełniające wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości i łatwości czyszczenia oraz odporności na wilgotność materiału. Ponadto także w przypadku, gdy wykonywane są niewielkie przekroje materiału lub otwarte krawędzie, np. w gastronomii, budowie stoisk i obszarach mających styczność z żywnością, w gabinetach lekarskich i klinikach, w obszarach spa i sanitarnych. Materiał nie jest przeznaczony do stosowania w obszarach zewnętrznych. Właściwości produktu: Individual; łatwa opieka; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; odporność na uderzenia Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak RAL UZ 76 – Blue Angel: tak Reakcja na ogień: standardowe właściwości przeciwpożarowe Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: W nawiazaniu do EN 438-4 Format: 2800 mm x 2070 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-5-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania