Opublikuj swoje produkty
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń

    12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń

    Laminat kompaktowy opóźniający rozprzestrzenianie się ognia według zgodnie z normą EN 438-4:CGF. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.
    Opis
    • Typ produktu CE: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne Przewidywane zastosowanie: Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowania wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi). Obszary zastosowania: Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa przy rozbudowie wnętrz, w obszarach wilgotnych i mokrych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna wytrzymałość ateriału, np. jako ochrona ścian. Ponadto także dla elementów meblowych i zabudów, w szczególności, gdy koncepcja ochrony przeciwpożarowej zakłada wykonywanie niewielkich przekrojów materiału lub otwartych krawędzi. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; trudno zapalne; odporność na uderzenia Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: opóźniające palenie; B-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-12-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania