Opublikuj swoje produkty
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń
 6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń

    6 mm Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń

    Laminat kompaktowy opóźniający rozprzestrzenianie się ognia według zgodnie z normą EN 438-4:CGF. Z jednorodnym czarnym rdzeniem i obustronną dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej.
    Opis
    • Typ produktu CE: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne Przewidywane zastosowanie: Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowania wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi). Obszary zastosowania: Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa przy rozbudowie wnętrz, w obszarach wilgotnych i mokrych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczególna wytrzymałość ateriału, np. jako ochrona ścian. Ponadto także dla elementów meblowych i zabudów, w szczególności, gdy koncepcja ochrony przeciwpożarowej zakłada wykonywanie niewielkich przekrojów materiału lub otwartych krawędzi. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; antymikrobową; przeznaczone do kontaktu z żywnością; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; trudno zapalne; odporność na uderzenia Certyfikat FSC: tak Certyfikowano przez PEFC: tak Reakcja na ogień: opóźniające palenie; C-s2,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-4 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-6-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates
    • Grupa produktuDuropal HPL Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania