Opublikuj swoje produkty
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm
Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm

    Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne 15 mm

    Kompaktowy laminat wysokociśnieniowy do użytku zewnętrznego w jakości ognioodpornej wg EN 438-6:EDF / intensywne dekory wg EN 438-6:EGF. Z jednorodnym czarnym rdzeniem oraz dekoracyjnym lakierem akrylowym na stronie wierzchniej i dekoracyjną żywicą melaminową na stronie spodniej.
    Opis
    • Typ produktu CE: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne Przewidywane zastosowanie: Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do stosowania na zewnątrz (w tym sufity podwieszane) Obszary zastosowania: Duropal XTerior compact F spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności powierzchni na promieniowanie UV i idealnie nadaje się do stosowania na zewnątrz, np. jako fasady, meble ogrodowe, ekrany ochronne, podbitki dachowe, balkony lub wyposażenie placów zabaw, dzięki zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej, wysokim wskaźnikiem wytrzymałości mechanicznej i swobodzie projektowania. Szczególnie wtedy, gdy stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne i łatwości czyszczenia. Właściwości produktu: Różnorodność dekorów i struktur; łatwa opieka; anti-fingerprint; antygraffiti; odporność na działanie promieniowania UV; Odporne na warunki atmosferyczne; materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; trudno zapalne; odporność na uderzenia Reakcja na ogień: opóźniające palenie; B-s1,d0 (EN 13501-1) Klasa emisji formaldehydu: E1 Norma produktu: EN 438-6 Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm Producent: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDuropal-XTerior-compact-F-single-sided-lacquering-15-mm
    • Rodzina produktuCompact laminates Lacquered boards
    • Grupa produktuFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-15
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC code301518
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal wall sheathing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania