Opublikuj swoje produkty
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2

    Healthy melamine faced chipboard (MFC) 22 mm: OrganicBoard Pure P2

    Healthy wood particleboard with 100 % biogenic glue (OrganicGlue) and 100 % recycled wood, with decorative melamine facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    Opis
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. For applications with the highest sustainability requirements and healthy living. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly ecological; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; F****; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOrganicBoard-Pure-P2-22-mm
    • Rodzina produktuMelamine faced boards OrganicBoard
    • Grupa produktuOrganicBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-07-24
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)22
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyPapier laminowany
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC003058
    • Nazwa ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania