Opublikuj swoje produkty
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Naturalne otwarte dyfuzyjnie, wolne od formaldehydu płyty pilśniowe, stosowane przy konstrukcjach dachów i ścian.
    Opis
    • Typ produktu CE: MDF.RWH Przewidywane zastosowanie: Obszary zastosowania: StyleBoard MDF.RWH jest płyta włóknową produkowana w technologii suchej zgodnie z normą EN 622-5 do stosowania jako poszycie scian i dachów zgodnie z EN 14964 oraz zaleceniami Stowarzyszenia Niemieckich Wykonawców Dachów (ZVDH) Właściwości produktu: materiały o podwyższonej odporności na wilgoć; Łatwa obróbka; płyta izolacyjna; niska emisja formaldehydu Certyfikat FSC®: tak Certyfikowano przez PEFC™: tak Reakcja na ogień: D-s2,d0 zgodnie z EN 13986 zależnie od finalnego zastosowania (Grubość: ≥ 9 mm / Gęstość objętościowa: ≥ 600 kg/m³) Klasa emisji formaldehydu: E1 E05 Norma produktu: Płyta StyleBoard MDF.RWH produkowana jest zgodnie z wymogami normy DIN 622-5 MDF.RWH, produkcja podlega kontroli zewnętrznej, a produkt został dopuszczony do użytku przez inspekcję nadzoru budowlanego zgodnie z wymogami normy CE EN 13986 – MDF.RWH. Wszystkie cechy naszych produktów są zgodne z naszymi standardami technologicznymi i stanowią wartości orientacyjne. Zastrzega się możliwość zmian.Płyty tego rodzaju mogą być wykorzystywane jako płyty podkładowe w konstrukcjach poszycia dachu lub konstrukcjach ściennych w warunkach bardzo krótkotrwałych (np. powiewy wiatru) lub krótkotrwałych naprężeń lub obciążeń (np. zaleganie śniegu). Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13986:2004 +A1:2015 Formaty prosta krawędź: 2500 mm x 1250 mm Formaty z krawędzią pióro-wpust: 2510 mm x 635 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyStyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • Rodzina produktuPłyty z włókien drzewnych
    • Grupa produktuPfleiderer StyleBoard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2020-10-06
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)16
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania