Opublikuj swoje produkty
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Two-piece cast and machined aluminum outer housing contains electrical components. Hand-blown triplex glass provides an even spread of illumination along the length of the inner primary element.

Features
1. Power Head: Comprised of die-cast and extruded aluminum components with a brushed clear lacquer finish.
2. Backplate: Die Cast Aluminum, Brushed and Clear Lacquer Finish.
3. Inner Element: a 10" diameter (SG01L) or an 8" diameter (SG02L) cylindrical section of clear extruded glass with polished edges. A 10" diameter (SA01L) or an 8" diameter (SA02L) cylindrical section of clear acrylic is also available.
4. Luminaire Mounting: Luminaire can be mounted glass up, glass down or glass to either side (shown glass down above).

Lamping
LED: 8W Max. Input Voltage Input Frequency LED Drive Current Input Power Power Factor 120V 50/60Hz 350mA 8W >0.9
Incandescent: 50W Max. T4 mini-candelabra.
Compact Flourescent: 13W Max. 4-pin TT & QT.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) 13W Twin Tube 4-Pin Compact Fluorescent Lamp** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/* N/A (1) 13W Quad Tube 4-Pin Compact Fluorescent Lamp F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Manufacturers color temperature designation.

Electrical
Dimming: All configurations are non-dimmable.
LED Board: Array of high brightness white LEDs.
LED Thermal Management: Heat sink design maintains junction temperature for consistent, reliable performance and 50,000 hour lifetime at 70% lumen maintenance.
Incandescent: E11 Base, porcelain, nickel plated copper alloy screw shell.
Compact Fluorescent:
13W Twin: 2GX7 Base, high impact thermoset polymer with brass contacts.
13W Quad: G24Q-1 Base, high impact thermoset polymer with brass contacts.
CFL Ballasts 13 Watts TT 13 Watts QT Voltage 120 V 277 V 120 V 277 V Watts (max) 16 W 11 W 20 W 14 W Amps (max) .136 A .08 A .174 A .114 A
Labels
cULus Listed.
Suitable for damp locations
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvetro_pw
  • Rodzina produktuDecorative
  • Grupa produktuWall Sconces
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela
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
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit