Opublikuj swoje produkty
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02
    PIRNAR doors

    Drzwi wejściowe obrotowe Pirnar P_02

    Kolekcja drzwi wejściowych Pirnar Pivot P_02 do domów

    P_02 zestawia spokojne, monolityczne skrzydło z kamienia z najbardziej ozdobnym zewnętrznym wykończeniem Pirnar: wycinaną laserowo aluminiową kratą osłonową, otaczającą otwór drzwiowy delikatnym, geometrycznym wzorem przywodzącym na myśl tradycyjne bliskowschodnie mashrabiya.

    Kontrast między spokojnym skrzydłem a misternym ekranem daje architektom drzwi obrotowe, które mogą pełnić funkcję pełnowymiarowego, przepuszczającego światło elementu fasady, a jednocześnie wejścia — odpowiednie dla domów z patio, willi w stylu pustynno-nowoczesnym oraz każdego projektu, w którym sama sekwencja wejścia stanowi część architektury. 

    Podobnie jak w każdym modelu Pirnar PIVOT, skrzydło zbudowane jest na opatentowanej przez Pirnar konstrukcji CarbonCore — profilu o grubości 129 mm, złożonym z trzech komór, z których dwie wykonane są z włókna węglowego, kilkakrotnie wytrzymalszego niż stal i zaprojektowanego tak, aby było odporne na odkształcanie się zarówno w ekstremalnym upale, jak i mrozie — drzwi dostępne są w szerokości od 1350 do 2400 mm i wysokości do 6000 mm, bez utraty sztywności czy szczelności, z odpornością na włamanie RC2 w standardzie dla pełnych, pozbawionych szkła skrzydeł drzwiowych.

    Szczelność powietrzna i wodna są niezależnie testowane w instytucie IFT Rosenheim (odpowiednio klasa 4 i 9A, odporność na obciążenie wiatrem C3).

    Ukryte, wytrzymałe zawiasy unoszą skrzydła o wadze do 500 kg z regulowanym amortyzatorem, zatrzaskiem i blokadą 90°, dzięki czemu nawet największe konfiguracje otwierają się z pełną kontrolą. Bezpieczeństwo i przyjemna atmosfera są standardem, a nie dodatkiem: każde drzwi Pivot wyposażone są w oświetlenie SmartLux zintegrowane z wpuszczaną klamką, skaner linii papilarnych SecuroSmart oraz pełną kontrolę za pomocą aplikacji – z klawiaturą SecuroSmart dostępną jako dodatkowa standardowa opcja dostępu.

    Pokazany tutaj model podstawowy łączy Sintered Stone Mont Blanc ze szkłem Night Sky Gloss i wykończeniem PVD Volcanic Shadow; jako aluminiowo-kamienne drzwi wejściowe obrotowe sprawdzają się w nowoczesnych, luksusowych rezydencjach, a także w obiektach hotelarskich i wybranych wejściach komercyjnych.

    Opis
        • Linia modeli: Pirnar PIVOT P_02
        • Segment: luksusowe rezydencje, mieszkania o wysokim standardzie; nadaje się również do obiektów hotelarskich i wybranych wejść komercyjnych
        • Nadaje się do: nowoczesnych willi, rezydencji w ciepłym klimacie i stylu tropikalnym
        • Konstrukcja: opatentowana konstrukcja CarbonCore (grubość ramy/skrzydła 129 mm, model podstawowy; maks. 135 mm z nakładkami 6 mm) zbudowana z trzech komór, z których dwie wykonane są z włókna węglowego, kilkakrotnie wytrzymalszej niż stal i zaprojektowanej tak, aby była odporna na odkształcanie się zarówno w ekstremalnych upałach, jak i mrozie
        • Personalizacja: szeroki wybór wykończeń, w tym aluminium w szerokiej gamie kolorów FS, teksturowany efekt Dune i rowki w kształcie diamentu, naturalny spiekany kamień, dekory z drewna i betonu oraz dekoracyjne szkło hartowane — w połączeniu z wykończeniami okuć PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) dla klamek i akcentów — każde drzwi obrotowe to w pełni konfigurowalny, jedyny w swoim rodzaju design
        • Dostępne wymiary: szerokość 1350–2400 mm, wysokość 1990–6000 mm
        • Izolacja termiczna: Ud od 0,50 W/(m²K)
        • Uszczelnienie: 4-stronne, ciągłe, automatyczne uszczelnienie (Magnet WeatherSeal)
        • Certyfikat: IFT Rosenheim — klasa wodoszczelności 9A, klasa szczelności 4, odporność na obciążenie wiatrem C3
        • Klasa odporności: RC2 (ochrona przed włamaniem)
        • Standardowe inteligentne akcesoria w standardzie: czytnik linii papilarnych (skaner linii papilarnych), sterowanie aplikacją za pomocą SecuroSmart, oświetlenie ambientowe SmartLux
        • Zamek: OmniLock lub Armo Comfort Electro - od 3 do 6 punktów ryglowania
        • Okucia: wytrzymałe, ukryte zawiasy (maks. waga skrzydła drzwiowego 500 kg), uchwyt GRIP 9642 z zagłębieniem (uchwyt Magnifica dostępny standardowo)
        • Szklenie: 5-warstwowe szklenie (6 mm hartowane szkło zespolone)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypirnar-pivot-entrance-doors-p-02
    • Rodzina produktuFront Doors
    • Grupa produktuPIVOT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-10-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSłowenia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania