Opublikuj swoje produkty
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 95-70-600-ST12,5+ST12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass woolISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Opis
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprima_95-70-600-st125-st125-br-pg70
    • Rodzina produktuWall
    • Grupa produktuStandard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    • Waga netto (kg)20.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa
    Brazylia