Opublikuj swoje produkty
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    Opis
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyshaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Rodzina produktuWall
    • Grupa produktuMoisture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-03-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2.55
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    • Waga netto (kg)12.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa