Opublikuj swoje produkty
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70
ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    ULTRAWALL Wall 95-70-600-HBT12,5+HBT12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Ultrawall Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of impact resistance, load capacity and acoustic insulation for interior wall.
    Opis
    • The Placo Ultrawall system consists of Placo habito plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum impact resistance, load capacity and acoustic insulation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyultrawall_95-70-600-hbt125-hbt125-br-lv70
    • Rodzina produktuWall
    • Grupa produktuPerformance
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3
    • Głębokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTynk
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    • Waga netto (kg)28.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa