Opublikuj swoje produkty
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Opis
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywall_placo-brasil_br_115-90-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuPerformance
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
  • Waga netto (kg)27.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass Number23-15 11 11 11
  • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa