Opublikuj swoje produkty
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Opis
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Rodzina produktuWall
  • Grupa produktuPerformance
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2.5
  • Głębokość (mm)73
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
  • Waga netto (kg)27.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass Number23-15 11 11 11
  • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa
Brazylia