Opublikuj swoje produkty
Gutters Alu
Plannja

Gutters Alu

3.9 z 5 gwiazdek3.9(10 recenzje)

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, and 150 and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Plannja's Standard Rainwater System suits all kinds of commercial buildings and private residences. Plannja Rainwater System is functional and easily installed. It is at the same time economic and attractive. In order to increase the life of the products, the steel is lacquered on both sides with a resistant thick-layer coating. Plannja Rainwater System really stands up to the forces of the seasons with rain, snow, ice and meltwater.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaluminium-standard-Gutters
  • Rodzina produktuRAINWATER SYSTEM
  • Grupa produktuRAINWATER SYSTEM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-06
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa
Andora
Cypr
Dania
Finlandia
Gibraltar
Guernsey
Islandia
Jersey
Liechtenstein
Luksemburg
Malta
Man
Monako
Norwegia
San Marino
Svalbard
Szwecja
Watykan
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze