Opublikuj swoje produkty
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Plannja 20-105 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. 20-105-profilen skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.
Opis
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplannja-20-105
  • Rodzina produktuPROFILES IN STEEL
  • Grupa produktuProfiles in steel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa
Andora
Cypr
Dania
Finlandia
Gibraltar
Guernsey
Islandia
Jersey
Liechtenstein
Luksemburg
Malta
Man
Monako
Norwegia
San Marino
Svalbard
Szwecja
Watykan
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze