Opublikuj swoje produkty
Skorstenshuv Ridge 3420503/504
Plannja

Skorstenshuv Ridge 3420503/504

Det finns två modeller för montering i takfall eller nock. Skorstenshuven passar till alla Plannjas takprofiler samt betong- och lertegelpannor. Den har en underbeslagslösning med bra stabilitet och täthetsfunktion samt förberedd för tilluft via skorstenen.Skorstenshuv för nock finns i två höjder/längder. 3420503: 1450 mm, 3420504: 2000 mm
Opis
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Matt
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyskorstenshuv-nock-3420503504
  • Rodzina produktuROOF PENETRATION
  • Grupa produktuChimney Hood
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

Dostępny w krajach:

Europa
Andora
Cypr
Dania
Finlandia
Gibraltar
Guernsey
Islandia
Jersey
Liechtenstein
Luksemburg
Malta
Man
Monako
Norwegia
San Marino
Svalbard
Szwecja
Watykan
Wyspy Alandzkie
Wyspy Owcze