Opublikuj swoje produkty
Platane 2
Plants

Platane 2

3.7 z 5 gwiazdek3.7(14 recenzje)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPlatane_2
  • Rodzina produktuTrees
  • Grupa produktuUrban
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Drzewa
  • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
  • Uniclass 2015 CodeZz_80_85
  • Uniclass 2015 DescriptionTrees and planting
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Improvements
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK
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
Podobne produkty