Opublikuj swoje produkty
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG20

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(30 recenzje)

    3/4 oval heritage for Castile and Brentwood doors

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDoubleDoorPanel_DRG20
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuDoor Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)203.2
    • Szerokość (mm)182.88
    • Głębokość (mm)4.14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCPłycina drzwiowa
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors