Opublikuj swoje produkty
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
    Platek
    Zarchiwizowane

    FROG Floodlight

    Extremely flexible family originated from the idea of a round spot using a very elegant joint connecting to the vertical unit. The pole gives infinite adjustments on all axes. FROG is extremely detailed and thorough in elegance with a spiral design on the back of the spot, that in addition to giving shape, maximizes heat dissipation.

    Opis
    • Head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting. Product with no visible screws.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfrog_floodlight
    • Rodzina produktuFROG Collection
    • Grupa produktuFROG Floodlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures