Opublikuj swoje produkty
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
4880 Series - 4-Panel Pocket Door
    Ply Gem

    4880 Series - 4-Panel Pocket Door

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(13 recenzje)

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4880_4-Panel_Pocket_Door
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktu4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors