Opublikuj swoje produkty
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Casement Window

Maximum Fresh Air. Sash opens up to 90 degrees to allow more air in.

Superior Energy Efficiency. Single-sash design that seals tightly to provide excellent thermal performance.

Streamlined Handle Design. Sleek fold-down handle won’t interfere with window treatments.

Safe, Easy Cleaning. Sash can be simply cleaned from inside your home.

Convenient Security. A single handle secures the window at multiple points and meets forced entry requirements.


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymira-casement-standard
  • Rodzina produktuWindows
  • Grupa produktuMira Premium Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Casement Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows