Opublikuj swoje produkty
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-laval-600
    • Rodzina produktuWash basin cabinets and basins
    • Grupa produktuWash basin cabinets and basins
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki