Opublikuj swoje produkty
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-noval-500
    • Rodzina produktuWash basin cabinets and basins
    • Grupa produktuWash basin cabinets and basins
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki