Opublikuj swoje produkty
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypolaria-noval-600
  • Rodzina produktuWash basin cabinets and basins
  • Grupa produktuWash basin cabinets and basins
  • Data publikacji2025-11-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki