Opublikuj swoje produkty
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-solo-400
    • Rodzina produktuBathroom cabinets
    • Grupa produktuBathroom cabinets
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1700
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe