Opublikuj swoje produkty
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 550

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypolaria-stila-550
    • Rodzina produktuWash basin cabinets and basins
    • Grupa produktuWash basin cabinets and basins
    • Data publikacji2025-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki