Opublikuj swoje produkty
Electric opening - Mixer skylight

Electric opening - Mixer skylight

The lowered frame is used on continuous Mixer skylights that do not require full hole opening, but only some parts or modules.

Opis
  • This solution allows the skylight parts to be equipped with a frame only, since the lowered section will allow the continuity and linearity of the overlaps between the openable parts and the non-opening parts, which will be anchored directly on the support

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyApertura-elettrica-mixer
  • Rodzina produktuOpening
  • Grupa produktuElectric Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows