Opublikuj swoje produkty
Eletric opening - Short rectangular skylight

Eletric opening - Short rectangular skylight

Constructed with natural extruded aluminium frame and counterframe, with tubular shape profiles with infiltration drip rail, reinforced with ribbed
tracks for optional insertion of optional pieces for unit opening with special shaped segment angles to absorb any thermal expansion. 

Opis
  • Brackets for receiving motor drive constructed with natural extruded aluminium, supplied with an electric 230 V actuator with 300 mm stroke complete with limit switch microswitch and IP55 protection and power cord. Includes seals, bolts and all components necessary for installation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyApertura-elettrica-short-rettangolare
  • Rodzina produktuOpening
  • Grupa produktuElectric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 00
  • OmniClass TitleSkylights
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows