Opublikuj swoje produkty
System B07-06
Polyglass

System B07-06

Roof with road surfacing and inverted thermal insulation

Opis
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    second layer
    POLYFLEX EL C
    Separation layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Thermal insulation layer Extruded polystyrene foam
    XPS
    Protection layer MAPEPLAN PE
    micro-perforated
    Protection layer Concrete slab
    Paving Road surfacing

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysystem-b07-06
  • Rodzina produktuWaterproofing membrane
  • Grupa produktuBituminous membranes
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2022-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 15
  • OmniClass TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings