Opublikuj swoje produkty
Shower door - split - C53FBS21
Ponte Giulio

Shower door - split - C53FBS21

Split doors shower enclosure - C53FBS21

Opis
  • Split doors shower enclosure 90x90 cm - C53FBS21

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC53FBS21
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuBathroom accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)900
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)1950
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)53
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa