Opublikuj swoje produkty
L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23
Ponte Giulio

L-shaped grab bar R 30x30in - G55JBR23

L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR23
Opis
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBR23
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JBR23
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)33
  • Szerokość (cale)33
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)5.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela