Opublikuj swoje produkty
Anti-ligature grab bar - G55UXS07
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS07

Anti-Ligature stainless Steel Grab Bar - G55UXS07

Opis
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS07

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55UXS07
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)39
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)3.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela
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
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit